Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) es un sofá compacto con un diseño elegante. Cuando Nick trabajaba con Strategisk Arkitektur con la tarea de diseñar un sofá para un ambiente combinado de restaurante y oficina, su visión era doble. Primero quería crear un sofá que hiciera el mismo uso de la simple correlación entre la altura del asiento y el ángulo del respaldo como una silla estándar. Pero también buscó resolver el desafío de minimizar la cantidad de materiales utilizados sin producir un diseño que pareciera frágil.
El sofá Facile está disponible en roble macizo o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno vidriado blanco. Los cojines del asiento y del respaldo son de espuma curada en frío y están revestidos de tejido o piel. El cojín del respaldo tiene botones forrados. El asiento y el respaldo se pueden desenroscar o desenganchar fácilmente para colocar fundas nuevas. El sofá está disponible en dos alturas de asiento: 460 mm (para mesas de comedor) y 650 mm (para mesas de bar). La versión más alta tiene un reposapiés en acero inoxidable cepillado.
Extras opcionales: reposabrazos en madera maciza; herrajes de eslabón en metal negro que se atornillan a la parte inferior del sofá; mesa link en MDF chapado en roble, fresno o acabado en tintes estándar sobre fresno para unir rincones o filas de sofás; la opción de mesa de esquina es un recipiente de plantación negro plegado; mesa pop-up de madera maciza con o sin ganchos para bolsos, etc. El sofá se entrega montado.
Facile es elegante y delgado con el atractivo clásico de la madera real y es ideal para usar en vestíbulos y recepciones, comedores para el personal, restaurantes, cafés, salas de espera, iglesias, hoteles y oficinas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Suecia |
Suiza |