Publique sus productos
FACILE - Showcase

FACILE - Showcase

Traducido por Google,
Facile (2019) es un sofá compacto con un diseño elegante. Cuando Nick trabajaba con Strategisk Arkitektur con la tarea de diseñar un sofá para un ambiente combinado de restaurante y oficina, su visión era doble. Primero, quería crear un sofá que hiciera el mismo uso de la simple correlación entre la altura del asiento y el ángulo del respaldo como una silla estándar. Pero también buscó resolver el desafío de minimizar la cantidad de materiales utilizados sin producir un diseño que pareciera frágil.
Especificaciones
  • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel. Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled. Facile is sleek and slender with the classic appeal of real wood and is ideal for use in lobbies and receptions, staff canteens, restaurants, cafés, waiting rooms, church halls, hotels and offices.
Especificaciones técnicas
  • Referenciafacile-showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosFacile
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniClass Residential Seating
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Productos similares