Publique sus productos
FRONT - Display Ledge

FRONT - Display Ledge

Traducido por Google,

La repisa de la pantalla frontal (Skala Design 2004), es para montaje en pared y viene en longitudes de 250, 500, 1000, 1500 y 2000 mm. La repisa para exhibición recta (vertical) viene en versiones de 54 mm y 98 mm de profundidad; la repisa para exposición inclinada tiene una profundidad de 54 mm. La repisa frontal viene en roble macizo, abedul, colores estándar, tintes estándar en roble y roble vidriado blanco. Cristal transparente templado de 32 mm de altura (no para repisa inclinada), 150 mm (=A5) y 230 mm (=A4) de serie. Plexiglass medidas a medida otros tipos de madera, colores y tratamientos superficiales están disponibles bajo pedido. Separadores de madera maciza que encajan en la parte superior de los frentes de cristal para dividir cada balda en compartimentos a modo de accesorios. Las repisas se utilizan para exhibir revistas, folletos, carteles, fotos.

Especificaciones
  • Front display ledge (Skala Design 2004), is for wall-mounting and comes in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm. The ledge for straight (vertical) display comes in 54 mm and 98 mm deep versions; the ledge for sloping display is 54 mm deep. Front ledge comes in solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Tempered clear glass in height 32 mm (not for sloping ledge), 150 mm (=A5) and 230 mm (=A4) comes as standard. Plexi glass made-to-measure sizes other types of wood, colors and surface treatment are available on request. Dividers in solid wood that slot on top of the glass fronts to divide each shelf into compartments as accessories. Ledges are used for display magazines, leaflets, posters, photos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR1-2-3xx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa