Publique sus productos
FRONT - Display Board

FRONT - Display Board

Traducido por Google,

El tablero frontal (Skala Design 2007) es un tablero montado en la pared para usar como respaldo de un letrero o para mostrar mensajes y cambiarlos de forma rápida y sencilla. Las pantallas frontales están disponibles en formato vertical y horizontal A4 y A3, fijadas directamente a la pared. La cornisa y el cristal son ligeramente más finos que en el resto de la gama Front. Alternativamente, una serie de A4 horizontal y vertical que se monta en un panel de madera.

En la parte posterior hay un asa que facilita el cambio de documento. Valla publicitaria para póster tamaño 700 × 500 o 1000 × 700 mm. El panel y la valla publicitaria se montan en la pared con una tira de suspensión de metal. Borde en madera maciza y respaldo en MDF chapado en roble, abedul, colores estándar, tintes estándar en roble o roble barnizado blanco. Acabado laca transparente. Cristal transparente templado de serie y plexiglás bajo pedido. Medidas especiales y otros acabados bajo pedido.

Especificaciones
  • Front board (Skala Design 2007) is a wall-mounted board for use as the backing for a sign or for displaying messages and changing them quickly and easily. Front display boards are available in A4 and A3 portrait and landscape formats, secured directly to the wall. The ledge and glass are slightly thinner than in the rest of the Front range. Alternatively, a number of landscape and portrait A4 which is mounted on a wood panel.

    On the back there is a handle which makes it easy to change document. Billboard for poster-size 700 × 500 or 1000 × 700mm. Panel and billboard is mounted on the wall with a metal suspension strip. Ledge in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass as standard and plexi glass upon request. Special sizes and other finishes upon request.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR5-6-7xx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa