Publique sus productos
KANECCT - Table 1250x700

KANECCT - Table 1250x700

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de mesas Kanecct (Olle Salmonsson 2017) consiste en mesas con marcos de patas y tableros de conexión entre las mesas. Las mesas pueden ser manejadas fácilmente por una sola persona. Kanecct es ideal donde la flexibilidad es clave. Una sala puede transformarse rápidamente de estar amueblada con mesas individuales a estar amueblada con una mesa larga, o de ofrecer el máximo de asientos a no tener asientos. Las mesas se pueden apilar una encima de la otra para liberar espacio en el suelo. Guarde los tableros de mesa conectados en un carro o cuélguelos en la pared.

Las mesas vienen en un ancho de 700 mm y largos de 600, 700 y 1250 mm. Las patas vienen en acero con recubrimiento de polvo blanco o negro. Los tableros de conexión vienen en un ancho de 700 mm y en longitudes de 700, 1250 y 1850 mm. Todos los tableros de las mesas y los tableros de las mesas conectadas están hechos de una construcción enmarcada con tableros enchapados en roble, abedul o fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno esmaltado en blanco. Las tapas también están disponibles en laminado (blanco, negro mate, roble, abedul o fresno) y sobremesa negro. La parte inferior de cada mesa incluye una almohadilla absorbente de sonido, un apilamiento y una cubierta de seguridad.

Especificaciones
  • The Kanecct (Olle Salmonsson 2017) table system consists of tables with leg frames and connecting tabletops between the tables. The tables can be handled easily by just one person. Kanecct is ideal where flexibility is key. A room can quickly be transformed from being furnished with individual tables to being furnished with one long table – or from offering maximum seating to no seating at all. The tables can be stacked on top of each other to free up floor space. Store connecting tabletops on a trolley or hang them on the wall.

    The tables come in a width of 700 mm and lengths of 600, 700 and 1250 mm. Legs come in white or black powder coated steel. Connecting tabletops come in a width of 700 mm and in lengths of 700, 1250 and 1850 mm. All tabletops and connecting tabletops are made of framed construction with tops in veneers of oak, birch or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tops are also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The underside of each table includes a sound-absorbent pad, stacking and saftey cover.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKC1-12570
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosKanecct
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)725
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa