Publique sus productos
KNOB- Coat rack

KNOB- Coat rack

Traducido por Google,

Knob (Patrik Hansson 2010), es un perchero exquisitamente torneado en madera maciza, equipado con un anillo de goma para asegurarse de que todo lo que cuelgue permanezca en su lugar. Knob funciona tanto solo como agrupado, ya sea en filas verticales u horizontales, o en otras constelaciones. Knob está disponible en negro o blanco en paquetes de cuatro. Como complemento también hay un espejo, un perchero con dos perchas y un perchero, todo en metal negro o blanco.

Con estos accesorios, Knob ofrece una excelente alternativa donde el espacio es limitado: para colgar ropa, chaquetas, collares, bolsos, toallas, etc. en la oficina y en casa en el recibidor, el dormitorio o el baño. El pomo también se puede utilizar como tope de puerta.

Especificaciones
  • Knob (Patrik Hansson 2010), is an exquisitely turned coat hook in solid wood, fitted with a rubber ring to make sure that anything you hang up stays securely in place. Knob works both on its own and grouped together, either in vertical or horizontal rows, or in other constellations. Knob is available in black or white in packs of four. As a complement there is also a mirror, a coat hook with two hangers, and a coat-hanger, all in black or white metal.

    With these accessories Knob provides an excellent alternative wherever space is limited – to hang up clothes, jackets, necklaces, bags, towels, etc. in the office and at home in the hall, the bedroom or the toilet. Knob can also be used as a door-stop.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKN1
  • Familia de productoKnob
  • Grupo de productosCoat Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición2
  • Altura (mm)46
  • Ancho (mm)46
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)0.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa