Publique sus productos
LOCUS Table - Showcase

LOCUS Table - Showcase

Traducido por Google,

No es frecuente encontrar una mesa pedestal fabricada íntegramente en madera, sobre todo cuando se trata de un espacio público donde la estabilidad y la durabilidad son cualidades imprescindibles. Locus Pedestal Table (2017) y Locus Table (2023), todas diseñadas por Roger Persson, han sido creadas a partir de un experimento con productos similares en metal donde el diseñador ha transferido las propiedades formativas a una mesa pedestal hecha íntegramente de madera. La mesa es perfecta para combinar en ambientes que requieran mesas de café, comedor y bar del mismo estilo.

La Mesa Locus (2023) es perfecta para todo tipo de reuniones como conferencias, cenas, de trabajo o en otros contextos donde necesites reunirte. La mesa puede tener hasta siete metros de largo con las patas de madera estratégicamente colocadas para una máxima estabilidad. La mesa está disponible en una altura de 730 mm y en formas rectangulares. Las patas tienen un pie en T con un característico tacón y están fabricadas en madera maciza con tornillos regulables.

Especificaciones
  • The tabletop is made of blockboard veneered in oak, birch and ash and standard stains on ash and white pigmented oak or ash. The tabletop is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Special dimensions and other designs on request. As an accessory to the rectangular tables, there are various cable entries where the cable goes through the legs and down to the floor. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools.

Especificaciones técnicas
  • Referencialocus-showcase
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosLocus
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa