Publique sus productos
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050

    LOLLIPOP - Round table ø380 H1050

    Traducido por Google,
    Malin se inspiró para Lollipop (2014, 2019) en el platillo clásico de la taza de café: aquí la mesa misma se convierte en el "platillo" de su taza. Lollipop es la solución ideal para las pausas para el café y todas aquellas otras ocasiones en las que es útil tener una mesa pequeña que sea fácil de mover a donde se necesite. El anillo de gran tamaño es un asa útil, pero también se suma a la expresión alegre de la mesa. En 2019, la serie Lollipop se amplió con más nuevos miembros de la familia, todos los cuales comparten la misma personalidad lúdica: una pequeña mesa de café, una mesa de bar y jardineras de varias alturas. Con esta serie más amplia, ahora puedes amueblar un salón con mesas en diferentes alturas y complementarlas con vegetación en jardineras a juego para dar más vida a una habitación. Como antes, todos los artículos comparten un diseño basado en círculos y esferas.
    Especificaciones
    • Lollipop comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash or walnut, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface. The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in our standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic. The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface.Tables and planters are delivered assembled.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialollipop-lo3-38105u
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosLollipop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1050
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa