Publique sus productos
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    Traducido por Google,

    Malin Lundmark se inspiró para Lollipop (2014, 2019) en el platillo clásico de la taza de café: aquí la mesa misma se convierte en el "platillo" de su taza. Lollipop es la solución ideal para las pausas para el café y todas aquellas otras ocasiones en las que es útil tener una mesa pequeña que sea fácil de mover a donde se necesite. El anillo de gran tamaño es un asa útil, pero también se suma a la expresión alegre de la mesa.

    En 2019, la serie Lollipop se amplió con más nuevos miembros de la familia, todos los cuales comparten la misma personalidad lúdica: una pequeña mesa de café, una mesa de bar y jardineras de varias alturas. Con esta serie más amplia, ahora puedes amueblar un salón con mesas en diferentes alturas y complementarlas con vegetación en jardineras a juego para dar más vida a una habitación. Como antes, todos los artículos comparten un diseño basado en círculos y esferas.

    La mesa se presenta en cuatro alturas con tapas en tres tamaños diferentes. Elige un marco con o sin aro en acabados cromo brillo o colores estándar. El tablero de la mesa es de roble macizo, abedul, fresno o acabado en nuestros colores estándar, tintes estándar en fresno o roble o fresno esmaltado en blanco. Hay disponibles como extras opcionales un máximo de tres ganchos en cromo pulido para colgar cosas debajo de la superficie de la mesa.

    El pie de hormigón se coloca mejor sobre superficies como parqué, baldosas de cantera, hormigón, esteras de plástico o similares. Evite colocar la mesa sobre alfombras gruesas o de pelo suave, ya que existe el riesgo de que la mesa sea menos estable en este tipo de superficie. Las mesas se entregan montadas.

    Especificaciones
    • The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

      The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Tables are delivered assembled.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialollipop-lo3-3850r
    • Familia de productoTable
    • Grupo de productosLollipop
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa