Publique sus productos
MILL - Table

MILL - Table

Traducido por Google,

Mill (Roger Persson 2012) es una mesa con tapa y patas de madera maciza. El tablero de la mesa ha sido molido para producir su apariencia distintiva. Mill está disponible con tapa redonda, cuadrada o rectangular en diferentes tamaños y en alturas de 460, 590 y 720 mm. La mesa está hecha de madera maciza, por lo que se puede lijar y volver a lacar varias veces, lo que la hace adecuada para su uso en entornos donde está sujeta a mucho desgaste. Mill viene en una selección de roble, abedul, fresno, tintes estándar en fresno y roble o fresno vidriado blanco. La mesa también está disponible en colores estándar con tablero realizado en MDF. Medidas especiales y otros acabados bajo pedido. Puede utilizar Mill para amueblar cafeterías, cocinas y salas de estar, o en hoteles, escuelas, salas de espera, etc.

Especificaciones
  • Mill (Roger Persson 2012) is a table with a solid wooden top and legs. The tabletop has been milled down to produce its distinctive appearance. Mill is available with a round, square or rectangular top in a number of different sizes and in heights of 460, 590 and 720 mm. The table is made of solid wood, so it can be sanded down and relacquered a number of times, making it suitable for use in settings where it is subjected to a lot of wear and tear. Mill comes in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The table is also available in standard colors with tabletop made in MDF. Special sizes and other finishes upon request. You can use Mill to furnish cafés, kitchens and living rooms, or in hotels, schools, waiting areas etc.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMIxxx
  • Familia de productoMill
  • Grupo de productosTable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa