Publique sus productos
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back
Ondulé 3-seat sofa, low back

    Ondulé 3-seat sofa, low back

    4.6 de 5 estrellas4.6(30 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ondulé (2022) es una serie de sofás y sillones acogedores y bien confeccionados que se inspiran en la forma ondulante de una fachada ondulada. Estos son muebles que transmiten el atractivo inconfundible de la madera real, mientras dan la bienvenida a los usuarios en el cálido abrazo de un marco tapizado. La superficie ondulada del respaldo y los costados, junto con las líneas rectas verticales de las varillas, confieren a Ondulé un carácter contundente ya la vez alegre. Ondulé ofrece un entorno agradable en el que relajarse en un salón o vestíbulo público, en restaurantes y comedores, o como lugar de trabajo temporal en una oficina.
    Especificaciones
    • The 2-seat and 3-seat sofas come in both high-back and low-back versions. The 1.5-seat sofa is available with a high back only, while the armchair has a low back. All models offer a choice of two seating heights: 420 mm and 490 mm. The textile backs are in light-grey or anthracite felt, although they may also be ordered in the same fabric as the seat and back cushions. (Please note, however, that it is not possible to choose back covers in leather.) All cushions are of cold-cured foam and can be covered in textile or leather. Thick fabrics are not recommended. Please ask before deciding on your own choice of cover. Legs are available in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash, all with felt floor protectors. Optional extras are side cushions and a pop-up table, only to 2- and 3-seats, in solid wood to match your chosen finish on the sofa. Pop-up tables can be added at a later stage and it is placed between seat cushions. Electrical outlets can be fitted to the front of the rail, close to a leg.  Ondulé is supplied assembled. The appropriate hand tools are all that is required to simply disassemble the top rail of the frame, the legs, apron rail, rods, back and covers.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaondule-on300
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosOndulé
    • Día de publicación2022-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)2190
    • Profundidad (mm)810
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Productos similares