Part shelf (Lasse Pettersson Morgan Rudberg 2019) debe su origen a un ejercicio de dibujo geométrico. El objetivo era crear patrones decorativos utilizando solo unas pocas formas y componentes básicos para crear una variedad de expresiones en combinaciones de estanterías para diferentes usos y entornos. El concepto modular garantiza que Part funcione tan bien como una unidad independiente como cuando cubre una pared entera, o incluso una habitación completa.
La pieza está disponible como unidad derecha e izquierda. Está disponible en roble macizo o fresno, en tintes estándar sobre fresno y en roble o fresno esmaltado en blanco. El estante en colores estándar está hecho de MDF. Part puede utilizarse como estantería abierta o complementarse con una repisa de madera de 30 mm de altura o un frente de cristal de 180 mm. La profundidad total del estante es de 120 mm; la profundidad interior de la cornisa de madera o del frente de cristal es de 100 mm. La pieza se ancla a la pared con tornillos.
Part es una solución ideal no solo en áreas de descanso y áreas de reunión en oficinas, sino también en salas de espera en hospitales, bancos, etc. Part también se integra bien en ambientes domésticos, como un complemento de diseño discreto para el mobiliario de la sala de estar o como un foco colorido de atencion en cuartos infantiles y dens adolescentes. La pieza se puede usar para almacenar y exhibir libros, revistas, artículos decorativos, etc.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Suecia |
Suiza |