Publique sus productos
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table

    Peel - Table

    Traducido por Google,

    Peel (Joel Karlsson, 2024): la mesa plegable con columna flexible es igual de atractiva tanto en posición vertical como horizontal. Esa fue la idea básica de Joel, que siempre ha tenido buen ojo para las mesas plegables con columna de estilo Gustaviano. Cuando le encargaron a Joel que diseñara una mesa con columna que fuera flexible y también plegable, finalmente tuvo la oportunidad de crear una mesa plegable Gustaviana del siglo XXI funcional, duradera y actualizada.

    Especificaciones
    • Peel is available in heights of 550, 730, 900 and 1050 mm. The tabletop comes square in size 600x600 and round diam 600 or 700 mm. The standard is a tabletop in veneered MDF of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. Laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. The tabletop can also be obtained in solid wood for an additional charge. The pillar, which has a steel core, and foot is in solid wood and provided with a felt floor protections.

      The black folding mechanism, in recyclad aluminium with handle in plastic, is mounted under the tabletop. The tabletop is easily folded by pulling out an easily accessible handle in the mechanism. The tables are stored upright with the top folded down and the column base is brought together. For other designs upon request. Peel is delivered assembled. If necessary, the tabletop, folding mechanism and column can be easily dismantled with simple hand tools.

      Peel is the perfect pillar table to gather around for short or long meetings, eating or drinking, both sitting or standing. It fits just as well in permanent environments as in premises that often need to change appearance. Peel is easy to fold, move and stow away. A single person can easily handle the table as it weighs no more than 8-12 kg depending on the size.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapeel-table
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosPeel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_29
    • Descripción Uniclass 2015Flip-top tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables

    Disponibilidad en regiones

    Europa