Publique sus productos
ponoq - Coat rack

ponoq - Coat rack

Traducido por Google,

El modelo de perchero de pared ponoq (Nils Gulin 2009) está disponible en cinco longitudes y en colores blanco y negro. Cuando está en uso, ponoq sobresale 50 mm de la pared: plegado, sólo mide 16 mm.

El perchero ponoq es ideal donde necesite colgar ropa: en un vestíbulo, detrás de la puerta de un dormitorio, en una oficina o habitación de hotel, en salas de conferencias, pasillos, auditorios, cocinas, almacenes, comedores, cines, restaurantes o incluso al aire libre.

Especificaciones
  • ponoq coat rack (Nils Gulin 2009)  wall model comes in five lengths and in colors white and black. When in use, ponoq projects 50 mm from the wall: folded up, it is a mere 16 mm. 

    ponoq coat hanger is ideal wherever you need to hang clothes - in a hall, behind a bedroom door, in an office or hotel room, in conference rooms, corridors, auditoriums, kitchens, store-rooms, lunch rooms, cinemas, restaurants or even outdoors.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOxxx
  • Familia de productoponoq
  • Grupo de productosCoat Rack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-10-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56