Publique sus productos
PUDDLE - Table 550x500

PUDDLE - Table 550x500

Traducido por Google,

Puddle (Anton Björsing 2017) está inspirado en las salpicaduras de agua que forman una piscina. El ligero sesgo y la irregularidad ofrecen infinitas posibilidades de crear formas y entornos emocionantes en un mundo cuadrado. Gire un par de grados y experimente con diferentes tamaños, colores y materiales para ver cuánta diferencia hace esto en la experiencia. Puddle es perfecto para amueblar todo, desde cafeterías, hoteles y vestíbulos hasta comedores, salas de estar, escuelas y salas de espera.

Puddle se fabrica en tres tamaños de tablero y alturas de 380, 450, 520 y 590 mm. Tablero y patas de madera maciza a elegir entre roble, abedul, fresno, tintes estándar sobre fresno y roble o fresno vidriado blanco. Las mesas también vienen en colores estándar para los cuales el tablero está hecho en MDF.

Especificaciones
  • Puddle is made in three tabletop sizes and heights of 380, 450, 520 and 590 mm. Solid wood tabletop and legs in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The tables also come in standard colors for which the tabletop is made in MDF.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPU520
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosPuddle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa