Publique sus productos
Ray - Room divider, Radius 800
Ray - Room divider, Radius 800
Ray - Room divider, Radius 800
Ray - Room divider, Radius 800
Ray - Room divider, Radius 800
Ray - Room divider, Radius 800

    Ray - Room divider, Radius 800

    Traducido por Google,
    Ray room divider (2022) es uno de los resultados de un proyecto para transformar una oficina con espacios de trabajo fijos en una que ofrezca una mayor flexibilidad en cuanto al entorno de trabajo. Con el fin de satisfacer las ambiciones de aprovechar al máximo la luz natural en las instalaciones, las áreas se separaron mediante una construcción de enrejado en lugar de pantallas sólidas. Las duelas de madera en el enrejado crean patrones de luz, contrastes sutiles y transiciones suaves, al mismo tiempo que cumplen su función principal de dividir y dividir el espacio en la habitación. El nombre, Ray, está inspirado en la forma en que la construcción del enrejado filtra la luz y crea rayos de diferente intensidad entre las duelas. Gracias a su estructura curva, el separador de ambientes Ray se mantiene firme y estable sin necesidad de fijarlo al suelo o al techo. Esto hace que sea fácil de extender de la misma manera que los muebles modulares. La forma curva también significa que Ray no tiene parte delantera ni trasera, lo que garantiza que siempre se vea igual de atractivo desde todos los puntos de la habitación. Ray es la solución ideal para crear una habitación dentro de una habitación. Simplemente agregue una combinación de asientos altos o bajos, junto con plantas y la iluminación necesaria.
    Especificaciones
    • Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End in metal, beige color as standard for oak and ash, black or white color as options. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarayc16080
    • Familia de productoRoom divider
    • Grupo de productosRay
    • Día de publicación2022-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS