Publique sus productos
RIDÅ - Display

RIDÅ - Display

Traducido por Google,

Ridå (Joel Karlsson 2010) es un revistero, un expositor de folletos, un espejo, un tablero de escritura o una combinación de todas estas funciones. Ridå contribuye a crear una sensación acogedora con sus bolsillos de fieltro prensado (gris claro o antracita) que ayudan a absorber y reducir el ruido de fondo. Las revistas o los folletos asoman detrás de los paneles textiles como rostros detrás de una cortina.

Especificaciones
  • Ridå is available in oak, birch, standard colors, standard stains and white glazed oak. Choose a wooden back panel, felt pockets in light grey or anthracite, mirror, whiteboard or a noticeboard covered in Comfort fabric from supplier Gabriel as special option. All back panels are magnetic. Ridå for wall mounting comes in heights of 742 mm and 1451 mm and in widths of 371 mm and 742 mm. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRIxxx
  • Familia de productoRidå
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioFieltro
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa