Publique sus productos
Shell - Seating stool

Shell - Seating stool

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

El taburete Shell (Note 2015) tiene líneas limpias y una combinación innovadora de materiales que son las características distintivas del diseño escandinavo. Como una silla, Shell tiene un respaldo y un frente, con un toque de inclinación hacia arriba en la parte trasera y un borde delantero suavemente redondeado para mayor comodidad mientras está sentado. Disponible en roble macizo, abedul, fresno, colores estándar, tintes estándar sobre fresno y roble esmaltado blanco o fresno. Shell está disponible en tres alturas de 450, 650 y 800 mm. Elige un asiento de madera o uno tapizado en tela o piel. El reposapiés del taburete alto tiene un protector de reposapiés de acero inoxidable.

Especificaciones
  • Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSHPxxx
  • Familia de productoShell
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa