Publique sus productos
SLOPE - Display

SLOPE - Display

Traducido por Google,

Slope (Skala Design 2013), estantería expositora en la que combinar material informativo y revistas de diferente altura, anchura y grosor. Los estantes de Slope se inclinan hacia atrás, lo que le permite exhibir materiales delgados y gruesos de diferentes alturas sin que se doblen o caigan hacia adelante. Slope está disponible en cuatro alturas y cuatro anchos, ya sea solo con estantes inclinados o combinado con pizarra magnética o tablón de anuncios revestido de Bulletin Board en color gris antracita (color número 2209) o fieltro en color gris claro, antracita y blanco roto.

Bajo pedido forrado de fieltro en tejido Comfort de Gabriel. Como extra opcional puedes elegir una banda elástica en blanco o negro que sujeta papeles, revistas, etc. Slope se presenta en roble, abedul, colores estándar y roble vidriado blanco. Se utiliza un riel de metal para colgarlo en la pared. Use Slope en recepciones, salas de personal, salas de espera en hospitales, museos, tiendas, iglesias, salas de exposición de automóviles, etc.

Especificaciones
  • Slope (Skala Design 2013), a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope’s shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite.

    Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place. Slope comes in oak, birch, standard colors and white glazed oak. A metal rail is used to hang it on the wall. Use Slope in receptions, staff rooms, waiting rooms in hospitals, museums, shops, churches, car showrooms, etc.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSLVxx
  • Familia de productoSlope
  • Grupo de productosDisplay
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-11-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa