Publique sus productos
STUDY - Table 1200x450

STUDY - Table 1200x450

4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
Traducido por Google,

La idea detrás de la mesa plegable Study (Karlsson & Björk 2017) es tener una mesa fácil de plegar hecha completamente de madera y, mediante la incorporación de patas delgadas y tablero en su construcción, para maximizar el espacio para su usuario. La mesa también es fácil de plegar y mover. No es necesario poner Study boca abajo para plegarlo. Esta mesa tiene una "falda protectora" integrada en el borde frontal y en los lados. Con el asa fresada en el borde, también es fácil de transportar cuando está plegado.

Study se presenta en longitudes de 900, 1200 y 1400 mm y en anchos de 450 y 600 mm. La mesa mide 66 mm cuando está plegada. El tablero y el aro están fabricados en tablero de aglomerado con chapas de roble, abedul, fresno, tintes estándar sobre fresno y roble o fresno barnizado blanco. El tablero también está disponible en laminado (blanco, negro mate, roble, abedul o fresno) y sobremesa negro. Las patas están hechas de madera maciza. Las mesas se pueden unir entre sí con la ayuda de correas elásticas que son estándar. Los accesorios incluyen carros en los que se pueden almacenar hasta ocho mesas. Use Study para amueblar salas de conferencias, lugares de conferencias, escuelas, hoteles, iglesias, etc.

Especificaciones
  • The idea behind the Study (Karlsson & Björk 2017) folding table is to have an easy-to-fold table made entirely of wood and, by incorporating thin legs and tabletop into its construction, to maximise space for its user. The table is also simple to fold and move. You don’t need to turn Study upside down in order to fold it. This table has an integrated “protective skirt” on the front edge and at the sides. With the handle that is milled into the rim, it is also easy to carry when folded.

    Study comes in lengths of 900, 1200, and 1400 mm and in widths of 450 and 600 mm. The table is 66 mm when it is folded. The tabletop and rim are made of blockboard with veneers in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The legs are made of solid wood. The tables can be linked together with the help of elastic straps that are standard. Accessories include trolleys on which up to eight tables can be stored. Use Study to furnish lecture rooms, conference locations, schools, hotels, churches etc.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSU1-12045
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosStudy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)725
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables

Disponibilidad en regiones

Europa