Publique sus productos
Taverna - seating
Taverna - seating

    Taverna - seating

    Traducido por Google,

    Taverna (Sami Kallio, 2024) está inspirada en las sillas clásicas de madera y de restaurante de principios del siglo XX. Se trata de una silla de madera maciza con respaldo y patas ensamblados, lo que le confiere una construcción sólida, detalles finos y un diseño que ahorra material. Taverna es una silla tradicional apilable y diseñada tanto para ambientes modernos como clásicos.

    Especificaciones
    • Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.

      They have in common that it is made of solid wood in the choice of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. As well as being equipped with a felt floor protections.

      The chair with wooden seat is equipped with stacking protection and can stack up to six chairs. As an option, there is a sound absorber which can be mounted under the seat. The chair with upholstered seat can be stacked up to five chairs. A sound absorber under the seat is always included as standard.

      The chair is delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of possible damage or for changing clothes.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciataverna-seating
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de productosTaverna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniClass Commercial Restaurant Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Europa