Publique sus productos
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traducido por Google,
Puertas de seguridad certificadas contra robo e incendio para viviendas y oficinas • Protección certificada contra robo e incendio • Disponible con cerraduras de seguridad populares • Opciones de acabado de superficie y color • Para edificios nuevos y renovados • Garantía de funcionamiento 24 meses Resistencia comprobada contra robo contra palancas y herramientas mecánicas similares. Resistencia al robo grado 3 según EN 1627. Protección contra incendios durante 45 minutos (EI 45). Insonorización y aislamiento de ruidos externos molestos por ejemplo de pasillos y escaleras (aislamiento de ruido 41 dB). Capacidad de aislamiento de forma y temperatura mantenida incluso durante las variaciones de temperatura exterior. La Federación de Servicios Financieros de Finlandia ha aceptado las puertas de seguridad KasoGuard para la protección contra robo estructural:
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarctos_10
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSecurity EN 1627
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)910
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
  • Peso Neto (kg)90
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715