Publique sus productos
TR-8300 Sliding Glass Doors
Kawneer NA

TR-8300 Sliding Glass Doors

4.2 out of 5 stars4.2(6 reviews)
Traducido por Google,
Características del producto

Facilidad de operación

  • Las manijas de gran tamaño brindan un agarre cómodo
  • El panel de operación se desliza sobre ruedas de acero ajustables
  • La pantalla se desliza sobre dos pares de ruedas ajustables

Durabilidad
  • Las ruedas ruedan sobre un talón elevado para evitar escombros en el umbral del marco
  • Los anclajes interiores del panel fijo y de la cerradura resisten el apalancamiento exterior
  • La cubierta del umbral a presión protege el umbral del marco de daños

Estándares
  • Vidrio aislante de 1" fabricado con vidrios de seguridad obligatorios
  • Manija de llave exterior, cerradura de embutir y manija de pestillo interior
  • rueda de acero chapado; Umbral de marco de 10 psf

Opciones
  • XO u OX (X = panel de operación - especificar elección)
  • Diapositiva central: tres paneles OXO
    (especifique la dirección de la diapositiva) Diapositiva central: 4 paneles OXXO
  • Umbral de marco de 12 psf o 15 psf
  • Refuerzos de montantes de reunión expuestos, por carga de diseño y altura de puerta
  • Ruedas de acero inoxidable para panel de operación
  • Montantes exteriores o internos
  • Pantallas exteriores: estándar o de servicio pesado

Especificaciones técnicas
  • Referencia83005
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-01-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos