Publique sus productos
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®
minimal windows®

    minimal windows®

    Entre en un mundo de luz ilimitada y vistas excepcionales con nuestro sistema de doble acristalamiento minimal windows®. Con un elegante perfil de hoja de sólo 21 mm, nuestras ventanas de aluminio redefinen el lujo contemporáneo y ofrecen amplias vistas con perfiles de marco prácticamente invisibles.

    Disfrute de vistas panorámicas al mar, báñese bajo el centelleante cielo nocturno o sumérjase en la tranquilidad de exuberantes paisajes y jardines. Nuestras grandes hojas correderas, de hasta 4 metros de altura, llevan la naturaleza al interior y difuminan los límites entre las zonas interiores y exteriores.

    El diseño minimalista es el protagonista de la arquitectura contemporánea. Con líneas limpias, proporciones equilibradas y un enfoque en la luz natural, nuestro sistema minimal windows® eleva cualquier espacio, desde villas exclusivas a proyectos comerciales.

    Tras más de 15 años de meticuloso desarrollo, hemos perfeccionado el arte del riel oculto en el suelo y garantizamos un funcionamiento sin esfuerzo de nuestros elementos deslizantes. Disfrute de la sinergia perfecta de forma y función, donde la elegancia arquitectónica se une a una facilidad de uso sin igual.

    Especificaciones
      • Anchura visual del perfil 21 mmAltura máxima de la hoja 4 mCoeficiente de transmisión térmica Uw ≥ 1,1 W/(m²K)Superficie máxima de la hoja deslizante hasta zu 8,5 m²Superficie máxima de la hoja fija hasta 18 m²Peso máximo de la hoja 500 kgEspesores de vitrio 26 hasta 34 mmHoja corredera automática sí, hasta 2400 kgAccesibilidad sin obstáculos DIN 18040-1, DIN 18040-2Permeabilidad al aire clase 4 según EN 12207Estanqueidad al agua clase 8A según EN 12208Resistencia a la carga del viento clase C4/B5 según EN 12210Aislamiento acústico hasta 39 dB según ISO 717-1Seguridad contra robos conforme a WK2 (RC2) según EN 1627
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminimal-windows-aluminium-sliding
    • Familia de productoMinimalistic sliding windows
    • Grupo de productosMinimal windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enLuxemburgo
    • Fabricado enLuxemburgo
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica África
    Åland
    Afganistán
    Australia
    Canadá
    Egipto
    Albania
    Arabia Saudí
    Estados Unidos
    Sudáfrica
    Alemania
    Baréin
    México
    Andorra
    Catar
    Austria
    China
    Bélgica
    Corea del Sur
    Bielorrusia
    Emiratos Árabes Unidos
    Bosnia-Herzegovina
    India
    Bulgaria
    Irak
    Chipre
    Irán
    Ciudad del Vaticano
    Israel
    Croacia
    Jordania
    Dinamarca
    Kuwait
    Eslovaquia
    Líbano
    Eslovenia
    Omán
    España
    Palestina
    Estonia
    Siria
    Finlandia
    Turquía