Publique sus productos
Coleccion Boreal color Beige Pavimentos
Keraben

Coleccion Boreal color Beige Pavimentos

Boreal es una colección de estilo pétreo que mantiene la esencia de la piedra basáltica. Ofrece diferentes texturas con los que crear infinitas combinaciones decorativas que resaltan el poder y la fuerza de la piedra volcánica. Gres Porcelánico, rodapiés disponibles.
Especificaciones
  • Pavimento: 75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus. 37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus. Rodapié : 8x75: Beige, Black, Grey, White. Aspectos técnicos: Gres Porcelánico Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboreal_beige_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosBoreal
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES