Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Coleccion Boreal color Beige Revestimientos

Número de Artículo: boreal_beige_revestimientos
Fabricante: Keraben
Familia del producto: Wall Tiles
Grupo del producto: Boreal
Fecha de publicación: 2018-07-04
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (5)
Boreal es una colección de estilo pétreo que mantiene la esencia de la piedra basáltica. Ofrece diferentes texturas con los que crear infinitas combinaciones decorativas que resaltan el poder y la fuerza de la piedra volcánica. Gres Porcelánico.

Revestimiento:
75x75: Beige, Black, Grey, White.
37x75: Beige, Black, Grey, White.

Aspectos técnicos:
Gres Porcelánico
Base Mate
Antihielo
Canto Rectificado
Destonificación: Producto muy destonificado (V4)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Spain
Fabricado en: Spain

Categoría BIMobject: Materiales de construcción - Alicatados
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Tiles and flagstones
código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 15 13 17
Título OmniClass: Clay Based Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nombre Valor
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®