Publique sus productos
Coleccion Mixit color Blanco Revestimientos
Keraben
Archivados

Coleccion Mixit color Blanco Revestimientos

Mixit, la nueva colección cerámica de Keraben, nace de la fusión de tres tipos de piedras. Con sus piezas propone una versatilidad hasta ahora inaudita, desarrollando una línea de productos para todo tipo de espacios.
Especificaciones
  • Revestimiento: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Aspectos técnicos: Pavimento Porcelánico Base Porosa Base Mate Canto Rectificado 30x90 Destonificación: Producto muy destonificado (V4)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamixit_blanco_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de productosMixit
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniClass Clay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES