Publique sus productos
Coleccion Romance color Roble Pavimentos
Keraben
Archivados

Coleccion Romance color Roble Pavimentos

La colección Romance, que incorpora ligeras influencias rústicas pero con carácter contemporáneo, se presenta en distintas tonalidades inspiradas en los colores de las olmedas. Romance recrea fielmente en un pavimento porcelánico la madera de olmo montano. Rodapiés disponibles.
Especificaciones
  • Pavimento: 150x24,8: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Rodapié: 8x75: Blanco, Roble, Roble Antislip, Siena, Siena Antislip, Toscana. Aspectos técnicos: : Gres Porcelánico Base Mate Antihielo Canto Rectificado Destonificación: Producto muy destonificado (V4) Tránsito: Tránsito intenso (Uso 5)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaromance_roble_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de productosRomance
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES