Publique sus productos
KESSEL shower channel Linearis Compact L: 850 mm, lateral outlet DN 50, WaD

KESSEL shower channel Linearis Compact L: 850 mm, lateral outlet DN 50, WaD

Traducido por Google,
Canaleta de ducha Linearis Compact Con membrana impermeabilizante montada de fábrica • Longitud de canal en mm: 850 Fabricada en ABS Con salida lateral Ø 50, profundidad de instalación solo 80 mm, sifón extraíble, soportes de instalación y con membrana impermeabilizante según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W2-I o membrana impermeabilizante montada en fábrica según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. Capacidad de drenaje 0,6 l/seg / 0,5 l/seg con 10 mm / sin umbral. Altura del agua de estanqueidad 22 mm • Tapa: Tapa y reborde en acero inoxidable AISI 304 (La tapa del canal puede invertirse y alicatarse en obra), para tejas de 15 mm de espesor, clase K 3, orificios de escurrimiento preparados
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Maximum covering height: 15 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Lock: inserted • Dimensions • Length: 915 mm • Width: 191 mm • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: prepared • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Installation depth: 80mm • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 850 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.6 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Gross weight: 3.365 kg • Net weight: 2.085 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia45600-64M
  • Familia de productoLinearis Compact
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
  • Clasificación IFC Objeto