Publique sus productos
KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

Traducido por Google,
Canal de ducha sección superior Linearis Comfort Con membrana impermeabilizante montada de fábrica Longitud de canal en mm: 950 Fabricado en ABS Altura mínima de instalación de la sección superior excl. cuerpo sumidero de 46 mm, con sifón extraíble, soportes de instalación y con membrana impermeabilizante montada de fábrica según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I. Capacidad de drenaje 1,1 l/seg / 1,0 l/seg con 10 mm / sin umbral. Altura del agua de sellado 50 mm Tapa: Tapa y reborde de acero inoxidable AISI 304 (La tapa del canal puede invertirse y alicatarse en obra), para espesores de baldosas de 7 – 22 mm, clase K 3, con abertura para agua filtrada
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,017 mm • Width: 243 mm • Height: 115 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: yes • System: 125 • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 950 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 1 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.625 kg • Net weight: 3.91 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificaciones técnicas
  • Referencia48930M
  • Familia de productoLinearis Comfort
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
  • Clasificación IFC Objeto