Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 30" Recessed Mounted

Número de Artículo: ketcham-accessible-series-model-173-hc-recessed-mounted
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Medicine Cabinets
Grupo del producto: Accessible Series - Recessed Mounted
Anchura (pulgadas): 16
Altura (pulgadas): 30
Fecha de publicación: 2018-05-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities. The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down. The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
  • Specially designed for accessibility
  • Stainless steel framed single door cabinet
  • Rust resistant finish
  • Full length piano hinge
  • 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
  • Adjustable bulb edge glass shelves
  • Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
  • Bullet latch safety closure
  • Magnetic door catch



Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nombre Valor
Height 30 in
Mounting Recessed Mount
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®