Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

Número de Artículo: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Medicine Cabinets
Grupo del producto: Deluxe Series - Surface Mounted
Anchura (pulgadas): 16
Altura (pulgadas): 36
Profundidad (pulgadas): 4.63
Fecha de publicación: 2018-05-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nombre Valor
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®