Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Euroline Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 36" Partially Recessed Mounted

Número de Artículo: ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Medicine Cabinets
Grupo del producto: Euroline Series - Partially Recessed Mounted
Anchura (pulgadas): 18
Altura (pulgadas): 36
Profundidad (pulgadas): 3.25
Fecha de publicación: 2018-05-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look. 

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features

  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Doors are mounted on european style cabinet hinges
  • 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips
  • Mirrored side kits are fabricated of 1/8" polished edge mirror
  • Mirrored side kit is only available for surface mounted units
  • The mirror door operates with a tough latch magnet
  • Cabinets can be inverted in the field for right or left door swing
  • European style door hinges allow the door to pivot over the body of the cabinet to provide the option for tandem installation of multiple cabinets and/or wall mirrors


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nombre Valor
Depth 3.25 in
Height 36 in
Mounting Partially Recessed
Number Of Shelves 4
Width 18 in

BIMobject®