Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 18" x 36" Surface Mounted

Número de Artículo: ketcham-mirror-series-atm-1836
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Mirrors
Grupo del producto: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
Anchura (pulgadas): 18
Altura (pulgadas): 36
Profundidad (pulgadas): 0.75
Fecha de publicación: 2018-05-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nombre Valor
Depth 0.75 in
Height 36 in
Width 18 in

BIMobject®