Número de Artículo: | ketcham-tri-view-series-r-2430pe-fully-recessed-mounted |
---|---|
Fabricante: | Ketcham Medicine Cabinets |
Familia del producto: | Medicine Cabinets |
Grupo del producto: | Tri-View Series |
Anchura (pulgadas): | 24 |
Altura (pulgadas): | 30 |
Profundidad (pulgadas): | 4.5 |
Fecha de publicación: | 2018-05-21 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings.
Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.
This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Dual Door, Euroline, Euroline II, Premier, Stainless Steel, Tri-View and Tri-View Light Series
Features
URL del producto: | https://www.ketchamcabinets.com/tri-view-series |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_708d5fd1ceac4390b660b1eef256218e.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/ketcham/product/ketcham-tri-view-series-r-2430pe-fully-recessed-mounted
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Diseñado en: | United States |
Fabricado en: | United States |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Almacenamiento para baño |
---|---|
Clasificación IFC: | Furnishing Element |
nombre UNSPSC: | Cabinets |
código UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Código: | L72141 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Descripción: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Código: | 35-75-08 |
NBS Reference Descripción: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
Número OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
Título OmniClass: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nombre | Valor |
---|---|
Depth | 4.5 in |
Height | 30 in |
Mounting | Fully Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 24 in |
BIMobject®