Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Número de Artículo: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Fabricante: Ketcham Medicine Cabinets
Familia del producto: Medicine Cabinets
Grupo del producto: Tri-View Series
Anchura (pulgadas): 36
Altura (pulgadas): 30
Profundidad (pulgadas): 4.5
Fecha de publicación: 2018-05-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Cabinets
código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descripción: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descripción: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descripción: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descripción: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Número OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Título OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nombre Valor
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®