Publique sus productos
Module Washstand 1 hinged on right side

Module Washstand 1 hinged on right side

Traducido por Google,
Lavabo Módulo Integral Plan 1 44988011702, con bisagras a la derecha, 326 x 625 x 143 mm, cromo/Aluminio plata
Especificaciones técnicas
  • Referencia44988011702
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)625
  • Ancho (mm)326
  • Profundidad (mm)143
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)9.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros