Publique sus productos
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archivados

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKLMRSAP
  • Familia de productoProtection System
  • Grupo de productosKee Line
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Sujeción
  • Código Uniclass 2015EF_75_50
  • Descripción Uniclass 2015Safety and protection