Publique sus productos
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF02

    Traducido por Google,

    La colección King Size es una elección real entre los azulejos de revestimiento de clinker: una oferta para las personas que valoran el estilo inusual y les gusta romper con la rutina. Destacan por su tamaño, mucho mayor que los formatos tradicionales. Las proporciones longitudinales le permiten crear arreglos con una apariencia extremadamente elegante, dejando al descubierto líneas horizontales que fluyen suavemente y enfatizan la mezcla colorida de cerámica y metal. En la colección King Size hay disponibles 18 colores de baldosas: desde el rojo fuerte, el marrón ahumado, pasando por grises y tonos antracita, hasta el negro opalescente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaValyria_stone_LF02
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de productosTiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)490
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa