Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Número de Artículo: KCBCR-20600
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: American fridge
Anchura (mm): 540
Altura (mm): 1935
Profundidad (mm): 550
Fecha de publicación: 2018-12-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 58

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descripción: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descripción: Refrigerators
Número OmniClass: 23-21 23 33 11 15
Título OmniClass: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Metal ; Glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.