Número de Artículo: | KCBDR-18600 |
---|---|
Fabricante: | KitchenAid |
Familia del producto: | Refrigerators & Freezers |
Grupo del producto: | Refrigerators |
Anchura (mm): | 184 |
Altura (mm): | 58 |
Profundidad (mm): | 60.8 |
Fecha de publicación: | 2018-10-16 |
Número de edición: | 2 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851301896010en.pdf |
Descripción técnica: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: | 8003437040979 |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/kitchenaid/product/kcbdr-18600
Material principal: | Metal |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Diseñado en: | Italy |
Fabricado en: | Italy |
Peso Neto (kg): | 50.6 |
Categoría BIMobject: | Cocina - Electrodomésticos de cocina |
---|---|
Clasificación IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Código: | L831 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Código: | PR-46-35-72 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Regenerators |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Descripción: | Refrigerators |
NBS Reference Código: | 35-14-72 |
NBS Reference Descripción: | Refrigerators |
Número OmniClass: | 23-21 23 33 15 |
Título OmniClass: | Residential Refrigerator Freezers |
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Freezer Capacity | 80 L |
Height | 1770 mm |
Product Type | 2 doors |
Voltage | 220-240 |
Width | 540 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | White |
BIMobject®