Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Número de Artículo: KCBDS-18601
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: Refrigerators
Anchura (mm): 557
Altura (mm): 1770
Profundidad (mm): 545
Fecha de publicación: 2018-12-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 55.5

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descripción: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 33
Título OmniClass: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White

BIMobject®