Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

177 CM Freezer

Número de Artículo: KCBFS-18602
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: Freezers
Anchura (mm): 557
Altura (mm): 1771
Profundidad (mm): 545
Fecha de publicación: 2018-09-26
Número de edición: 3
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 58

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Descripción: Freezer cabinets
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 33 11
Título OmniClass: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour White

BIMobject®