Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

102 CM Monodoor

Número de Artículo: KCBNS-12600
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: Refrigerators
Anchura (mm): 557
Altura (mm): 1220
Profundidad (mm): 545
Fecha de publicación: 2018-12-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 40

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descripción: Refrigerators
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Título OmniClass: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour white

BIMobject®