Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

139 CM

Número de Artículo: KCBSX-60600
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: Freezers
Anchura (mm): 595
Altura (mm): 595
Profundidad (mm): 632
Fecha de publicación: 2018-09-26
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
A perfect combination of robust design and cutting-edge technology: the shock freezer enables you to chill or freeze food in a few minutes, preserving its original goodness without losing or altering the flavour, aroma or nutritional value.
Blast chilling reduces the temperature of oven-hot food to 3 °C, the same temperature as your fridge, in less than 90 minutes. Shock freezing lowers the food’s core temperature to -18 °C so that you are free to freeze even the most delicate dishes. It is also ideal for helping prepare delicate dishes, such as panna cotta, gazpacho and Italian semifreddo desserts, and even for chilling drinks. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 54

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 Descripción: Freezer cabinets
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 33 11
Título OmniClass: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Appliance Type SHOCK FREEZER
Body Material Stainless Steel
Colour Inox
Depth 632 mm
Height 595 mm
Width 595 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Inox

BIMobject®