Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750L

Número de Artículo: KCVCX-20750L
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: American fridge
Anchura (mm): 737
Altura (mm): 2050
Profundidad (mm): 575
Fecha de publicación: 2018-12-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 190

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_31
Uniclass 2015 Descripción: Freezers
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descripción: Refrigerators
Número OmniClass: 23-21 23 33 15
Título OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Metal ; Glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.