Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Número de Artículo: KCZCX-20750L
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Refrigerators & Freezers
Grupo del producto: Refrigerators
Anchura (mm): 737
Altura (mm): 2050
Profundidad (mm): 600
Fecha de publicación: 2018-12-11
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 210

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descripción: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descripción: Refrigerators
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descripción: Refrigerators
Número OmniClass: 23-21 23 33 15
Título OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nombre Valor
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Glass ; Metal

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.