Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

45 CM Combi Microwave Oven

Número de Artículo: KMQCX-45600
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Ovens
Grupo del producto: Microwave
Anchura (mm): 595
Altura (mm): 455
Profundidad (mm): 560
Fecha de publicación: 2017-02-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 35

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descripción: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descripción: Microwave ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Título OmniClass: Residential Microwave Ovens