Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

45 CM Pure Steam Oven

Número de Artículo: KOSCX-45600
Fabricante: KitchenAid
Familia del producto: Ovens
Grupo del producto: Steamer
Anchura (mm): 595
Altura (mm): 455
Profundidad (mm): 537
Fecha de publicación: 2017-02-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 31

Categoría BIMobject: Cocina - Electrodomésticos de cocina
Clasificación IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descripción: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Descripción: Built-in electric ovens
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descripción: Electrical Elements
Número OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Título OmniClass: Residential Electric Ovens