Publique sus productos
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    Traducido por Google,

    CONDUCIR W
    Ø6
    Elemento de fijación moderno con baja conductividad térmica puntual para la fijación de lana mineral sobre sustratos de madera.

    Con cabezal de transmisión TX

    SUSTRATOS
    • Madera C22
    • Tableros OSB
    • Tableros de fibrocemento

    MATERIAL DE SUJETADOR
    • Poliamida [PA]

    MATERIAL DEL PASADOR
    • Acero galvanizado

    MATERIAL DE LA CABEZA
    • Poliamida [PA] con fibra de vidrio

    TIPO DE AISLAMIENTO
    • Lana mineral

    METODO DE INSTALACION
    • Aislamiento de empuje

    SOLICITUD
    • Sistemas SATE

    Especificaciones

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de productosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descripción Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica